Fény típusa | infravörös |
---|
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Megvilágított mező [mm] | 50 x 50 |
Kivitel | háttérfény |
Üzemmód | Folyamatos fényű vagy pulzáló fényű üzem |
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -10...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | < 325 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 875 |
Trigger (indítójel) | 5...24 V |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Védettség | IP 54 |
Túlmelegedés elleni védelem | igen; (> 50 °C) |
Fotóbiológiai biztonság | mentesített csoport; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [év] | 309 |
Súly [g] | 264,4 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | 105 x 81 x 9,8 | |
Anyagok | alumínium | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,30 m, PUR |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |