Fény típusa | fehér fény |
---|
Megvilágított mező [mm] | 10 x 75 |
---|---|
Kivitel | oszlopok |
Üzemmód | nagy fényintenzitás (impulzus, folyamatos működés csak hűtéssel); normál fényintenzitás (folyamatos működés lehetséges) |
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | "folyamatos működés" üzemmód: 165; működési mód "magas fényintenzitás": 275 |
Fény típusa | fehér fény |
Színhőmérséklet [K] | 5600 |
Trigger (indítójel) | 24 V PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...75 |
Védettség | IP 65 |
Túlmelegedés elleni védelem | igen; (kikapcsolás 65...75 °C) |
Fotóbiológiai biztonság | mentesített csoport; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Súly [g] | 180,5 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | 116 x 13 x 18 | |
Anyagok | alumínium fekete eloxált | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,3 m, PUR, fekete; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |