Fény típusa | vörös fény |
---|
Megvilágított mező [mm] | Ø 90 |
---|---|
Kivitel | sötét mező |
Üzemmód | impulzus vagy folyamatos működés |
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 400 |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 617 |
Trigger (indítójel) | 24 V PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...75 |
Védettség | IP 54 |
Túlmelegedés elleni védelem | igen; (kikapcsolás 65...75 °C) |
Fotóbiológiai biztonság | mentesített csoport; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Súly [g] | 369 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | 155 x 130 x 9,8 | |
Anyagok | alumínium fekete eloxált | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,3 m, PUR, fekete; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |