Fény típusa | vörös fény |
---|
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Megvilágított mező [mm] | 31 x 26 |
Kivitel | Spotlámpa |
Üzemmód | nagy fényintenzitás (max. impulzushossz : 50 ms; max. jel-szünet arány: 1/10); normál fényintenzitás (folyamatos működés lehetséges) |
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -10...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | "folyamatos működés" üzemmód: 180; működési mód "magas fényintenzitás": 90 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 630 |
Trigger (indítójel) | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
---|
Túlterhelés-védelem | igen |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...50 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Túlmelegedés elleni védelem | igen |
Súly [g] | 149,5 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | 42 x 42 x 31 | |
Anyagok | alumínium | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|