Lézervédelmi osztály | 2 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Felhasználási terület [m] | 0,2...100 |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 150 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (programozható) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 200 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Max. terhelés [Ω] | 250 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 5000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Max. fényfolt szélesség [mm] | 25 |
---|---|
Max. fényfolt magasság [mm] | 25 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | 18 m |
Háttérelnyomás [m] | < 100 |
Mérési tartomány [m] | 0,2...18; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 1...33 |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 2 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 6 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 2 | ||||||||||||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [év] | 106 |
Súly [g] | 305 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 59 x 42 x 52 |
Anyagok | ház: horganyöntvény; védőüveg: üveg; LED ablak: PC |
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Paraméter | beállítási tartomány | Gyári beállítás |
Uni | m, inch | m |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 0,20...18,00 | 1,00 |
nSP1 | 0,20...18,00 | 0,80 |
FSP1 | 0,20...18,00 | 1,20 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 0,20...18,00 | 2,00 |
nSP2 | 0,20...18,00 | 1,80 |
FSP2 | 0,20...18,00 | 2,20 |
ASP | 0...18,00 | 0 |
AEP | 0...18,00 | 18,00 |
rATE [Hz] | 1...15 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
A mérési értékek reprodukálhatósága | pontosság | |||
fehér (90% remisszió) | szürke (18 % remisszió) | fehér (90% remisszió) | szürke (18 % remisszió) | |
0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
2,00...4,00 m | ± 1,25 cm | ± 1,9 cm | ± 2,25 cm | ± 3,0 cm |
4,00...6,00 m | ± 2,0 cm | ± 3,0 cm | ± 3,0 cm | ± 4,0 cm |
6,00...10,00 m | ± 3,5 cm | ± 5,0 cm | ± 4,5 cm | ± 6,0 cm |
10,00...18,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,0 cm |
Mérési frekvencia | 15 Hz |
Külső fény a céltárgyon | < 10 klx |
Az értékek a következőkhöz érvényesek | |
állandó környezeti feltételek | 23 °C / 960 hPa |
minimum bekapcsolási idő, perc | 10 |
A mérési értékek reprodukálhatósága | pontosság | |||
fehér (90% remisszió) | szürke (18 % remisszió) | fehér (90% remisszió) | szürke (18 % remisszió) | |
0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
2,00...4,00 m | ± 1,6 cm | ± 1,9 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm |
4,00...6,00 m | ± 2,4 cm | ± 3,3 cm | ± 3,5 cm | ± 4,5 cm |
6,00...10,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,5 cm |
Mérési frekvencia | 15 Hz |
Külső fény a céltárgyon | < 40 klx |
Az értékek a következőkhöz érvényesek | |
állandó környezeti feltételek | 23 °C / 960 hPa |
minimum bekapcsolási idő, perc | 10 |
fehér (90% remisszió) | szürke (18 % remisszió) | fekete (6 % remisszió) | ||
Mérési tartomány | 0,2...10 m | 0,2...6 m | 0,2...4 m |