Lézervédelmi osztály | 2 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 150 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Elektromos kivitel | NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (programozható) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 200 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Max. terhelés [Ω] | 250 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 5000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Max. fényfolt szélesség [mm] | 15 |
---|---|
Max. fényfolt magasság [mm] | 15 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | 10 m |
Háttérelnyomás [m] | 10...19 |
Mérési tartomány [m] | 0,2...10; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 1...50 |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 2 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 6 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 2 | ||||||||||||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [év] | 183 |
Súly [g] | 313 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 59 x 42 x 52 |
Anyagok | ház: horganyöntvény; védőüveg: üveg; LED ablak: PC |
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Paraméter | beállítási tartomány | Gyári beállítás |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0...9999 | 0 |
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...50 | 5 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
írás/olvasási távolság (mm) | A mérési értékek reprodukálhatósága | pontosság | ||
fehér (90% remisszió) | szürke (18 % remisszió) | fehér (90% remisszió) | szürke (18 % remisszió) | |
200...1000 mm | ± 5,0 mm | ±7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ±10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ±22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ±40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | ± 70,0mm |
Mérési frekvencia | 50 Hz |
Külső fény a céltárgyon | < 40 klx |
írás/olvasási távolság (mm) | A mérési értékek reprodukálhatósága | pontosság | ||
fehér (90% remisszió) | szürke (18 % remisszió) | fehér (90% remisszió) | szürke (18 % remisszió) | |
200...1000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
1000...2000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ±37,0 mm | ± 40,0 mm | ± 47,0 mm |
4000...6000 mm | ± 37,0 mm | ±57,0 mm | ± 47,0 mm | ± 67,0 mm |
6000...10000 mm | ± 75,0 mm | — | ± 85,0mm | — |
Mérési frekvencia | 50 Hz |
Külső fény a céltárgyon | 40...100 klx |
írás/olvasási távolság (mm) | A mérési értékek reprodukálhatósága | pontosság | ||
fehér (90% remisszió) | szürke (18 % remisszió) | fehér (90% remisszió) | szürke (18 % remisszió) | |
200...1000 mm | ± 4,0 mm | ±4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ±6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ±14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ±21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Mérési frekvencia | 1 Hz |
Külső fény a céltárgyon | < 40 klx |