Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,5 |
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | NV0100, NV0200 kapcsolóerősítőkhöz vagy más engedélyezett erősítőkhöz történő csatlakozás maximális értékei U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Névleges feszültség DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tápfeszültség DC [V] | 5...25 |
Áramfelvétel [mA] | < 1; (nem elérhető; vezetőképes: > 2,1) |
Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Max. kábel ellenállás [Ω] | 50 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,5 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Engedély | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Ütés- /rezgésálló | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Maximális belső kapacitás [nF] | 80 |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 110 |
Ház | hengeres |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett; PBT |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|