Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 10 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | Csatlakozás minősített gyújtószikramentes áramkörökhöz a következő max. értékekkel: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Névleges feszültség DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tápfeszültség DC [V] | 7,5...30; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva) |
Áramfelvétel [mA] | < 1; (nem elérhető; vezetőképes: > 2,1) |
Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 30; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva) |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 450 |
Kapcsolási távolság [mm] | 10 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Engedély | PTB 01 ATEX 2191 | ||
---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II 2G EEx ia IIC T6 | ||
EMC |
|
||
Ütés- /rezgésálló | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Maximális belső kapacitás [nF] | 147 |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 148 |
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | PBT |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|