Kimeneti funkció | nyitó |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 1 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M8 x 1 |
Névleges feszültség DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
---|---|
Tápfeszültség DC [V] | 5...25 |
Áramfelvétel [mA] | < 1; (nem elérhető; vezetőképes: > 2,1) |
Kimeneti funkció | nyitó |
---|---|
Max. kábel ellenállás [Ω] | 50 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 2000 |
Kapcsolási távolság [mm] | 1 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Ütés- /rezgésálló | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Maximális belső kapacitás [nF] | 80 |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 110 |
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M8 x 1 |
Menet megjelölés | M8 x 1 |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett; PBT |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M25 |