1. Főoldal
  2. Termékek
  3. NE5007

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Alternatív termék: NE5012 – Termékösszehasonlítás: NE5007 / NE5012
Az alternatív termék és a tartozékok kiválasztásakor ügyeljen az esetlegesen eltérő műszaki adatokra!

NAMUR induktív érzékelő

IEA2001-N/6m PPU

NE5007
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
Névleges feszültség DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tápfeszültség DC [V] 5...25
áramfelvétel [mA] < 1; (nem elérhető; vezetőképes: > 2,1)
kimenetek
kimeneti funkció nyitó
Max. kábel ellenállás [Ω] 50
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 2000
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 1
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -20...70
védettség IP 67
tanusítványok / bevizsgálások
Ütés- /rezgésálló 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
biztonsági besorolás
Maximális belső kapacitás [nF] 80
Maximális belső induktivitás [µH] 110
mechanikai adatok
ház menetes kialakítás
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M8 x 1 / L = 30
Menet megjelölés M8 x 1
anyagok sárgaréz nikkelezett; PBT
Tartozék
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás kábel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — NE5007-00 — 06.03.2003 —