Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M10 x 1 / L = 33 |
Alkalmazás | készülékház max. 100 baros környezeti nyomáshoz alkalmas |
---|---|
Beszerelés | beépítés aluminium mérőkerékhez; (DN80) |
Nyomásállóság [bar] | 100 |
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | Csatlakozás minősített gyújtószikramentes áramkörökhöz a következő max. értékekkel: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Névleges feszültség DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tápfeszültség DC [V] | 7,5...30 |
Áramfelvétel [mA] | < 1; (nem elérhető; vezetőképes: > 2,1) |
Védelmi osztály | III |
Elektromos kivitel | NAMUR | |
---|---|---|
Kimeneti funkció | nyitó | |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 30 | |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 2000 | |
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához [Hz] |
|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Ütés- /rezgésálló | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Maximális belső kapacitás [nF] | 90 |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 100 |
Súly [g] | 24,8 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M10 x 1 / L = 33 |
Menet megjelölés | M10 x 1 |
Anyagok | sárgaréz speciális bevonattal; aktív felület: LCP |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,5 m; 2 x 0,14 mm², PVC |
---|