Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 40 x 26 x 60 |
Alkalmazás | ISO 5211 (VDI/VDE) szabvány szerinti rögzítésű szelepekhez |
---|
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | Csatlakozás minősített gyújtószikramentes áramkörökhöz a következő max. értékekkel: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Névleges feszültség DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Áramfelvétel [mA] | < 1; (nem elérhető; vezetőképes: > 2,2) |
Védelmi osztály | III |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 1 |
Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x nyitó |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1300 |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Engedély | BVS 03 ATEX E131; BVS 04 ATEX E153 | ||
---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -20...70°C | ||
II 1D Ex ia IIIB T 90°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIB T 100°C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Ütés- /rezgésálló | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Maximális belső kapacitás [nF] | 100; (gyújtószikramentes áramkörönként) |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 150; (gyújtószikramentes áramkörönként) |
Súly [g] | 175,4 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 40 x 26 x 60 |
Anyagok | ház: PBT; burkolat: PC |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x Rd24; kódolás: A |
---|