Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Alkalmazás | Rövidzárlat felügyelet; Vezeték ellenőrzés |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -15...25 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Csatornák száma | 2 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 3,5 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5000 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
Engedély | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
I (M1) [Ex ia Ma] I | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [év] | 345 |
Súly [g] | 198,4 |
---|
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | sorkapocs: ...2,5 mm² |
---|
gyújtószikramentes védettségnél | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Feszültség [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Áram [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Teljesítmény [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Külső induktivitás [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
vagy Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Külső kapacitás [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |