Alkalmazás | Rövidzárlat felügyelet; Vezeték ellenőrzés |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -15...25 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Csatornák száma | 2 |
Elektromos kivitel | relé; (csatornánként: 1 váltóérintkező paraméterezhető) |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohmos terhelés) |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
Engedély | PTB 02 ATEX 2036; IECEx PTB 17.0024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [év] | 325 |
Súly [g] | 188,45 |
---|---|
Mechanikus kapcsolási ciklusok | 10 millió |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | sorkapocs: ...2,5 mm² |
---|
gyújtószikramentes védettségnél | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Feszültség [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Áram [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Teljesítmény [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
Külső induktivitás [mH] | 210 | 840 | 210 | 840 |
Külső kapacitás [µF] | 2,41 | 16,8 | 2,41 | 16,8 |