Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Alkalmazás | Rövidzárlat felügyelet; Vezeték ellenőrzés |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -15...25 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Csatornák száma | 2 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Elektromos kivitel | Optocsatoló; (bipoláris; Feszültség: max. 40 V DC) |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 3 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5000 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
Engedély | PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II (1) G [Ex ia] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [év] | 426 |
Súly [g] | 172 |
---|
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | sorkapocs: ...2,5 mm² |
---|
gyújtószikramentes védettségnél | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Feszültség [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Áram [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Teljesítmény [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
Külső induktivitás [mH] | 200 | 740 | 200 | 740 |
Külső kapacitás [µF] | 2,4 | 16,8 | 2,4 | 16,8 |