Alkalmazás | Rövidzárlat felügyelet; Vezeték ellenőrzés |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -15...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | < 200 AC |
Csatornák száma | 2 |
Elektromos kivitel | relé |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 5 A, 250 V AC / 100 VA |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 20 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 30 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Engedély | PTB Ex-95.C.2142X |
---|
Leírás | gyújtószikramentes védettségnél |
---|---|
Feszültség [V] | < 11 |
Áram [mA] | < 26 |
Teljesítmény [mW] | < 72 |
[Ex ia] IIC jelölés | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB jelölés | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC jelölés | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB jelölés | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC induktivitás | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] IIB induktivitás | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ib] IIC induktivitás | 46mH |
[Ex ib] IIB induktivitás | 170mH |
[Ex ia] IIC kapacitás | 567nF / 581nF / 483nF |
[Ex ia] IIB kapacitás | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
[Ex ib] IIC kapacitás | 2,5µF |
[Ex ib] IIB kapacitás | 15µF |
Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|---|
Méretek [mm] | 102 x 22 x 107 |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapocs: 15 x ...2,5 mm² |
---|