Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,7; (A különböző modulusú fogaskerekek használata befolyásolja az érzékelési tartományt és fázispozíciót.) |
Méretek [mm] | Ø 15 / L = 60 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 40 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,1 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 50 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 50 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1...15000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,7; (A különböző modulusú fogaskerekek használata befolyásolja az érzékelési tartományt és fázispozíciót.) |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 1,7 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 1,38 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -32...85 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||||
Só spray teszt |
|
||||||||||||
MTTF [év] | 3659 |
Súly [g] | 49,8 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 15 / L = 60 |
Anyagok | sárgaréz; PA; o-gyűrű: FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 7 |
Fogaskerék modul [mm] | 1,25 |
Beszerelési hosszúság [mm] | 45 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,5 m, PUR |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
kapcsoló jelek
|
|
---|