Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 1,7 |
Méretek [mm] | Ø 15 / L = 50 |
Üzemi feszültség [V] | 7...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | nem |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 50 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1...15000 |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,7 |
---|---|
Működési távolság [mm] | 1 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -32...140 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Só spray teszt |
|
Súly [g] | 82 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 15 / L = 50 |
Anyagok | aljzat: sárgaréz; ház: PA; o-gyűrű: FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 7 |
Fogaskerék modul [mm] | 1,25 |
Beszerelési hosszúság [mm] | 35 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR; 4 x 0,34 mm² |
---|
kapcsoló jelek
|
|
---|