Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0) |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 28 x 10 x 16 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0) |
---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...10 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...75 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 2847 |
Súly [g] | 18 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 28 x 10 x 16 |
Anyagok | ház: PBT narancs |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|