Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Méretek [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | Csatlakozás minősített gyújtószikramentes áramkörökhöz a következő max. értékekkel: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Névleges feszültség DC [V] | 8,2 |
Áramfelvétel [mA] | céltárgy nincs érzékelve: ≤ 1; céltárgy érzékelve: ≥ 2,2 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Érzékenység [mT] | 2,1 |
---|---|
Elhaladási sebesség [m/s] | 10 |
Hiszterézis [mm] | 1 |
---|---|
Reprodukálhatóság [mm] | < 0,2 |
Max. lefutási idő [ms] | 0,1 |
---|---|
Max. kapcsolási idő prellezéssel együtt [ms] | 0,6 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
Engedély | BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||||||||||
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [év] | 21140 |
Maximális belső kapacitás [nF] | 10 |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 400 |
Súly [g] | 91,2 |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Hengertípus | T-nútos munkahengerek |
Méretek [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Anyagok | ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|