Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Méretek [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 |
Üzemi feszültség [V] | 5...50 AC / 5...60 DC; (cULus supply class 2: 5...30 AC / 5...60 DC) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 350 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 500 |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 1000 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Max. kapcsolható teljesítmény [W] | 10 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Érzékenység [mT] | 2,1 |
---|---|
Elhaladási sebesség [m/s] | 10 |
Hiszterézis [mm] | 1 |
---|---|
Reprodukálhatóság [mm] | < 0,2 |
Max. lefutási idő [ms] | 0,1 |
---|---|
Max. kapcsolási idő prellezéssel együtt [ms] | 0,6 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 17837 |
Súly [g] | 12,4 |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Szerelés módja | horony / belső kulcsnyílású kombináltfejű rögzítőelem AF 1.5 |
Hengertípus | T-nútos munkahengerek |
Méretek [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 |
Anyagok | ház: PA; Rögzítőelem: rozsdamentes acél / sárgaréz |
Kapcsolási ciklus a PLC-hez csatlakoztatáskor [Mio] | < 40 |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 0,175 A; gyors működésű |
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: bepattintható csavaros csatlakozó |