Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Méretek [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Üzemi feszültség [V] | 5...50 AC / 5...60 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 5 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 100; (Induktív terheléshez (szelep, mágneskapcsoló, stb.) külső védőáramkör szükséges.) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100; (Induktív terheléshez (szelep, mágneskapcsoló, stb.) külső védőáramkör szükséges.) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 1000 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Max. kapcsolható teljesítmény [W] | 10 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Érzékenység [mT] | 3,8 |
---|---|
Elhaladási sebesség [m/s] | 10 |
Hiszterézis [mm] | 1 |
---|---|
Reprodukálhatóság [mm] | -0,2...0,2 |
Max. lefutási idő [ms] | 0,1 |
---|---|
Max. kapcsolási idő prellezéssel együtt [ms] | 0,6 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 11302 | ||||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 12,1 |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Hengertípus | T-nútos munkahengerek |
Méretek [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Anyagok | PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 0,175 A; gyors működésű |
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Kábel: 0,3 m, PUR | |
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: bepattintható csavaros csatlakozó |