T-nútos munkahenger érzékelő
MK5177
MKT3020BBPKG/A/1,2M/-H/US
T-nútos munkahenger érzékelő
MK5177
MKT3020BBPKG/A/1,2M/-H/US
- Magas védettség az élelmiszeripar és italgyártás követelményeinek megfelelően
- Önzáró rögzítés a gyors szereléshez és egyszerű beállításhoz
- Felülről egyszerűen a horonyba helyezhető
- Pontos pozícióérzékelés a nagyon kicsi hiszterézisnek köszönhetően
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Méretek [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 30 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 6000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Érzékenység [mT] | 2 |
---|---|
Elhaladási sebesség [m/s] | > 10 |
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [mm] | 1 |
---|---|
Reprodukálhatóság [mm] | < 0,2 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 2064 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 32,4 |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Szerelés módja | rögzítőexcenter horony / belsőkulcsnyílású kombináltfejű csavarral, 1.5-ös keresztmetszettel |
Hengertípus | T-nútos munkahengerek |
Méretek [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Anyagok | ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Kábel: 1,2 m, PVC |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: hatszögletű anya, forgatható |