Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Méretek [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 30 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 6000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékenység [mT] | 2 |
---|---|
Elhaladási sebesség [m/s] | > 10 |
Hiszterézis [mm] | < 1 |
---|---|
Reprodukálhatóság [mm] | < 0,2 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 2064 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 21,2 |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Szerelés módja | rögzítőexcenter horony / belsőkulcsnyílású kombináltfejű csavarral, 1.5-ös keresztmetszettel |
Hengertípus | T-nútos munkahengerek |
Méretek [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Anyagok | ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: recézett anya, forgatható |