You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. MK5046

T-nútos munkahenger érzékelő

MK5046

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

T-nútos munkahenger érzékelő

MK5046

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: MK5101 Termék összehasonlítás: MK5046 / MK5101 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Méretek [mm] 6,2 x 32 x 4,6
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 10
Polaritáscsere védelem igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] 2
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 5000
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Érzékenység [mT] 3
Elhaladási sebesség [m/s] < 5
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [mm] 1,5
Reprodukálhatóság [mm] 0,2
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...75
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Ütés- /rezgésálló 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanikai adatok
Aktív felület elöl
Hengertípus T-nútos munkahengerek
Méretek [mm] 6,2 x 32 x 4,6
Anyagok PA 12-GF30
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás Kábel: 0,3 m, PUR
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A