Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Méretek [mm] | 14 x 12 x 26 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 2 |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 300 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékenység [mT] | 2 |
---|---|
Elhaladási sebesség [m/s] | < 5 |
Hiszterézis [mm] | 1 |
---|---|
Reprodukálhatóság [mm] | 0,1 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...75 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Ütés- /rezgésálló | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Aktív felület | elöl |
---|---|
Hengertípus | trapéznútos munkahengerek |
Méretek [mm] | 14 x 12 x 26 |
Anyagok | alumínium; műanyag |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
---|