Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0) |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0) |
---|---|
Érzékenység [mT] | 1,2 |
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...10 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...75 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 2419 |
Súly [g] | 108 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél; aktív felület: PBT narancs |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|