Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,8 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Különleges tulajdonságok | Teljesen fémházas kivitel |
---|---|
Alkalmazás | hidraulikus munkahenger |
Közeg | mágnesezhető fémek érzékelése |
Min. repesztőnyomás [bar] | 2000 |
Nyomásállóság [bar] | 500 |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 23 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1,6 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,1 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,8 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 1,8 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...1,46 |
Hiszterézis [Sr %-a] | < 15 |
---|---|
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | 10 |
Reprodukálhatóság [Sr %-a] | 10 |
Nyomáscsúcs [bar] | 1000 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Védettség | IP 65; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||
MTTF [év] | 1701 |
Súly [g] | 43 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 25 |
Teljesen fémházas kivitel | igen |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
|
|
---|