Kimeneti funkció | 2 x nyitó, 1 x záró |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 40 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimeneti funkció | 2 x nyitó, 1 x záró |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 5,4 |
Minimális terhelési áram [mA] | 2 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 0,5 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [mm] | 52...137 |
---|
Hiszterézis [mm] | 0,5 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|---|
Védettség | IP 20; IP 67; (dugattyú felőli oldal: IP 20; csatlakozó felőli oldal: IP 67) |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 277 | ||||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 691 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 40 |
Anyagok | sárgaréz fehérbronz bevonatú; dugattyú: rozsdamentes acél; LED ablak: PA |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 20 |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|