Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|---|
Szondarúd hossza L [mm] | 240 |
Folyamatcsatlakozás | G 3/4 külső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Közeg | vizes hűtőfolyadék; víz; vízhez hasonló közegek |
Közeg dielektromos állandója | > 20 |
Ajánlott anyagok | vizes hűtőfolyadék; víz; vízhez hasonló közegek |
Bizonyos feltételek mellett alkalmas | savak; lúgok |
Nem használható | 20-nál kisebb dielektromos állandóval rendelkező közegeknél (pl. olajok, zsírok, műanyag granulátumok, ömlesztett anyagok) |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...80 |
Tartály nyomás [bar] | 0,5 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 80 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 3 |
Mérési elv | Irányított mikrohullám |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | termikus, ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Szondarúd hossza L [mm] | 240 |
---|---|
Aktív tartomány A [mm] | 190 |
Inaktív tartomány I [mm] | 40/10 |
Kapcsolási pont SP [mm] | 15...200 |
---|---|
Visszakapcsolási pont rP [mm] | 10...195 |
Lépésekben [mm] | 5 |
Hiszterézis [mm] | 5 |
Mérési hiba [a végérték %-a] | ± 5 |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 2 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; TPE-V; PTFE |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); PTFE; NBR |
Folyamatcsatlakozás | G 3/4 külső menet |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|