Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Szondarúd hossza L [mm] | 150...2000 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet Aseptoflex Vario |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | higiéniai rendszerek |
Közeg | folyadékok |
Közeg dielektromos állandója | > 5 |
Ajánlott anyagok | víz; vizes bázisú közegek |
Folyamat hőmérséklet [°C] | -40...150; (see note under remarks) |
Nyomásállóság [bar] | 40 |
Vákuumálló [mbar] | -1000 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 3 |
Mérési elv | Irányított mikrohullám |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 | |
---|---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link | |
Elektromos kivitel | PNP/NPN | |
Digitális kimenetek száma | 1 | |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) | |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 | |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | |
Analóg kimenetek száma | 1 | |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20, invertálható; (skálázható) | |
Max. terhelés [Ω] | 500 | |
Gyári beállítás |
|
|
Rövidzárlat-védelem | igen | |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett | |
Túlterhelés-védelem | igen |
Szondarúd hossza L [mm] | 150...2000 |
---|---|
Aktív tartomány A [mm] | L-40 |
Inaktív tartomány I [mm] | 30 / 10 |
Mérési frekvencia [Hz] | 4 |
Kapcsolási pont SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Visszakapcsolási pont rP [mm] | 10... L-35 |
Lépésekben [mm] | 1 |
Hiszterézis [mm] | > 5 |
Mérési hiba [mm] | ± 7 |
---|---|
Ofszethiba [mm] | 5 |
Felbontás [mm] | 1 |
Nulla jel (áram) [mA] | 4,0 |
Teljes jel (áram) [mA] | 20 |
Hőmérséklet drift 10 K-ként | ± 0,2 % |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 1 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 2,3 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
||||||
MTTF [év] | 216 |
Súly [g] | 396,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 külső menet Aseptoflex Vario |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | < 0,8 |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzés | Magas folyamathőmérséklet esetén: A folyamatcsatlakozás hőmérséklete a meghatározó. A tényleges közeghőmérséklet magasabb lehet.; 3-A alkalmazási területekhez, a közeghőmérséklet 121 °C-ra korlátozva, COP tisztítás szükséges. |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Mérési eltrés D az aktív rúdtartomány határainál
|
|
---|