Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|---|
Gyári beállítás | víz; vizes bázisú közegek |
Folyamatcsatlakozás | 1/2" NPT |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Közeg | víz; vizes bázisú közegek; olajok; olajbázisú közegek; hűtőfolyadékok; por |
Nem használható | Lásd kezelési útmutató, "Rendeltetésszerű használat" fejezet. |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...100 |
Szondarúd hossza [mm] | 25 |
Tartály nyomás [bar] | -1...40 |
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 40 |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...100 |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 35 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; IO-Link |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 50; (100 (...60 °C)) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | termikus, ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Gyári beállítás | víz; vizes bázisú közegek |
---|
Válaszidő [s] | < 0,5 |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 1 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 2,3 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 68; IP 69K; (7 nap / 1 m-es vízmélység / 0.1 bar: IP 68) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
||||||
MTTF [év] | 534 | ||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 116 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 18,11 / L = 76,2 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon); PEI; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon); FKM |
Folyamatcsatlakozás | 1/2" NPT |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|