Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 4 |
---|---|
Szondarúd hossza L [mm] | 472 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Közeg | vizes hűtőfolyadék; olajok; víz; vízhez hasonló közegek |
Közeg dielektromos állandója | > 2 |
Nem használható | rendkívül vezető közegek; tapadó közegek; granulátumok; ömlesztett anyagok; savak; lúgok |
Tartály nyomás [bar] | 0,5; (összeszerelési tartozékokkal való beépítésnél: E43001 - E43007, E43019) |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...35; (LL8023 + E43101: 0...60; vízben és vizes közegekben való alkalmazáshoz 35° C felett a készüléket klímacsőbe kell beépíteni) |
---|
Közeghőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Közeghőméséklet rövid ideig [°C] | 0...90 |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...35; (LL8023 + E43101: 0...60; vízben és vizes közegekben való alkalmazáshoz 35° C felett a készüléket klímacsőbe kell beépíteni) |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 60 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 3 |
Mérési elv | kapacitív |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Összes kimenet száma | 4 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 4 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | termikus, ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Szondarúd hossza L [mm] | 472 |
---|---|
Aktív tartomány A [mm] | 390 |
Inaktív tartomány I [mm] | 53 / 30 |
Kapcsolási pont SP [mm] | 40...390 |
---|---|
Visszakapcsolási pont rP [mm] | 35...385 |
Lépésekben [mm] | 5 |
Hiszterézis [mm] | 5 |
Túlcsordulási kapcsolóppont OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 -407 |
Hiszterézis, OP [mm] | 3 |
Kijelzési tartomány [°C] | -10...100 |
---|
Mérési hiba [a végérték %-a] | ± 5 |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 2 |
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; SP/rP pozíció; OP pozíció; OP beállítás; közeg választás; offset beállítás; Mértékegység; szivárgásellenőrzés beállítása |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 202 |
Súly [g] | 424 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 16 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; PP; TPE-V |
Közeggel érintkező anyagok | PP |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|