Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|---|
Szondarúd hossza L [mm] | 728 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Közeg | vizes hűtőfolyadék; ásványi olajok (dielektromos állandó < 3); víz; vízhez hasonló közegek |
Közeg dielektromos állandója | > 2 |
Nem használható | szétváló rétegű közegeknél (olaj / víz; olaj / fém réteg); savak és lúgok |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...65; (közeghőmérséklet olajoknál; közehőmérséklet hűtő emulzióknál, víznél és vizes közegeknél) |
Tartály nyomás [bar] | 0,5; (összeszerelési tartozékokkal való beépítésnél: E43001 - E43007, E43019) |
Üzemi feszültség [V] | 12...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 80 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Mérési elv | kapacitív |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Szondarúd hossza L [mm] | 728 |
---|---|
Aktív tartomány A [mm] | 585 |
Inaktív tartomány I [mm] | 102 / 40 |
Kapcsolási pont SP [mm] | 60...610 |
---|---|
Visszakapcsolási pont rP [mm] | 50...600 |
Lépésekben [mm] | 10 |
Hiszterézis [mm] | 10 |
Mérési hiba [a végérték %-a] | ± 5 |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 2 |
Kapcsolási pont beállítás | programozó nyomógombok |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
Méretek [mm] | Ø 16 |
---|---|
Anyagok | EPDM/X; FKM; sárgaréz optalloy bevonat; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Közeggel érintkező anyagok | PP |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|