Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|---|
Szondarúd hossza L [mm] | 273 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Közeg | vizes hűtőfolyadék; olajok; víz; vízhez hasonló közegek |
Közeg dielektromos állandója | > 1,8 |
Ajánlott anyagok | vizes hűtőfolyadék; olajok; víz; vízhez hasonló közegek |
Nem használható | granulátumok; ömlesztett anyagok; savak; lúgok |
Tartály nyomás [bar] | -0,5...0,5; (összeszerelési tartozékokkal való beépítésnél: E43001 - E43007, E43019) |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...65 |
---|
Közeghőmérséklet [°C] | 0...35 |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 22; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Mérési elv | kapacitív |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Szondarúd hossza L [mm] | 273 |
---|---|
Aktív tartomány A [mm] | 31 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...65 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
Engedély | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 608 |
Súly [g] | 184,5 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 16 |
Anyagok | PP-GF30; TPE-U |
Közeggel érintkező anyagok | PP |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|