Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|---|
Szondarúd hossza L [mm] | 481 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Közeg | hűtőfolyadékok; olajok |
Nem használható | savak; lúgok |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...65; (vízhez és vizes alapú közeghez: 0...35 °C) |
Tartály nyomás [bar] | 0,5; (összeszerelési tartozékokkal való beépítésnél: E43001 - E43007, E43019) |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 13; (24 V) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Mérési elv | kapacitív |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Szondarúd hossza L [mm] | 481 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...65 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 67 |
Engedély | WHG § 19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
Méretek [mm] | Ø 16 |
---|---|
Anyagok | PP; TPE-V |
Közeggel érintkező anyagok | PP-H |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|