induktív vezetőképesség érzékelő
LDL400
IND CONDUCTIVITY IND G1 1/2 UN
induktív vezetőképesség érzékelő
LDL400
IND CONDUCTIVITY IND G1 1/2 UN
- Ellenáll a sónak és más aggresszív közegeknek
- A jól bevált induktív mérési elv alapján érzékeli a vezetőképességet
- Kompakt kialakítás, amely megkönnyíti a telepítést olyan helyeken, ahol korlátozott hely áll rendelkezése
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 1/2 belső menet |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |
---|---|---|
Közeg | Vezető folyékony anyagok | |
Megjegyzés a közegekhez |
|
|
Nem használható | Lásd kezelési útmutató, "Rendeltetésszerű használat" fejezet. | |
Közeghőmérséklet [°C] | -5...60 | |
Nyomásállóság [bar] | 10 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
|
Vákuumálló [mbar] | -1000 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 100 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 2 |
Mérési elv | induktív |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel; IO-Link |
Kimeneti funkció | választható vezetőképesség / hőmérséklet / NaCl koncentráció |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [°C] | -25...100 |
---|
Mérési tartomány [%] | 0...25; (Közeghőmérséklet: 20...50 °C) |
---|
Mérési tartomány [µS/cm] | 100...2000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felbontás [µS/cm] |
|
Pontosság / eltérés
Pontosság [K] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ismétlési pontosság [K] | 0,2 | ||||
Felbontás [K] | 0,1 |
Pontosság [%] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felbontás [%] | 0,1 |
Pontosság (mérési tartományban) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Drift [%/K] | 0,1 %/K MW |
Ismétlési pontosság | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Hosszútávú stabilitás | 0,5 % MW ± 25 µS/cm |
Reakcióidők
Válaszidő [s] | < 120; (T09) |
---|
Válaszidő [s] | < 2; (T09; csillapítás = 0); vezetőképességi értékekhez <1000 µS/cm < 5s; ( T09; csillapítás = 0) |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil |
|
||||||||||
SIO-mód | nem | ||||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||||
Analóg folyamatadat | 1 | ||||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 6,4 | ||||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | NaCl koncentráció; Speicher; üzemóra-számláló; belső hőmérséklet; szimulációs funkció | ||||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...75 |
Védettség | IP 68; IP 69K; (7 nap / 3m vímélység / 0,3 bar: IP 68) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 127 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 404,4 |
---|---|
Anyagok | ház: PP üvegszál erősített; hollandi anya: PP üvegszál erősített |
Közeggel érintkező anyagok | ház: PP üvegszál erősített; hollandi anya: PP üvegszál erősített; o-gyűrű: EPDM |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 1/2 belső menet |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | Ra: < 0,8 |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Diagrammok és grafikonok
névleges érték csökkentésének jelleggörbéje
|
|
---|