Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | 12...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 1 |
Mérési elv | kapacitív |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 2 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | (Ub - 12 V) / 20 mA |
Mérési tartomány [% RH] | 0...100 |
---|
Mérési tartomány [°C] | -40...60 |
---|
Pontosság [% RH] | 4; (20...80 % relatív páratartalom esetén) |
---|---|
Felbontás [% RH] | 0,1 |
Pontosság [K] | ± 1 |
---|---|
Felbontás [K] | 0,1 |
Válaszidő [s] | < 30; (T90) |
---|
Válaszidő [s] | < 300; (T90) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 | ||
Megjegyzés a tárolási hőmérséklethez |
|
||
Védettség | IP 20; (csak érzékelő: IP 57) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 178 | ||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 72,3 |
---|---|
Szerelés módja | DIN sín rögzítő 35 mm DIN sínhez (EN 60715); csavaros rögzítés; (M5) |
Méretek [mm] | 140 x 40 x 38 |
Anyagok | műanyag UL94 V-0; világosszürke |
Beépítési irány | függőleges; csatlakozó felfelé néz |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|