Olajnedvesség érzékelő
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
Olajnedvesség érzékelő
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
- Olajok folyamatos állapotfelügyelete
- Két analóg kimenet a relatív nedvességhez és hőmérséklethez
- Nagy bemenetifeszültség-tartomány
- Nagy nyomószilárdság
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Közeg | ásványi olajok; szintetikus észterek; biológiailag lebomló olajok |
Nem használható | Lásd a használati útmutató "Rendeltetésszerű használat" című fejezetét. |
Közeghőmérséklet [°C] | -40...120 |
Nyomásállóság [bar] | 50 |
Vákuumálló [mbar] | -1000 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 9...33 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 2 |
Max. összes áramterhelés [A] | 0,085 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Kimeneti funkció | analóg kimenet páratartalom / hőmérséklet |
Analóg kimenetek száma | 2 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | (UB - 5V) * 50 |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [% RH] | 0...100 |
---|
Mérési tartomány [°C] | -40...120 |
---|
Pontosság / eltérés
Pontosság | ± 3%; ( ± 5% a < 10% tartományban, > 90%) |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 0,5 % |
Felbontás [%] | 12 Bit |
Pontosság [K] | ± 1 |
---|---|
Ismétlési pontosság [K] | ± 0,5 |
Felbontás [%] | 12 Bit folyamatérték |
Reakcióidők
Válaszidő [s] | olaj: T09 < 30 |
---|
Válaszidő [s] | olaj: T09 < 30 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 100 |
Védettség | IP 68; IP 69K; (7 nap / 3m vímélység / 0,3 bar: IP 68) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 284 | ||||
UL minősítés |
|
||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 118,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; Tömítés: FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA6 GF50; epoxy gyanta; Tömítés: NBR |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|