Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M34 x 1,5 / L = 92 |
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | Csatlakozás minősített gyújtószikramentes áramkörökhöz a következő max. értékekkel: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Névleges feszültség DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tápfeszültség DC [V] | 7,5...15 |
Áramfelvétel [mA] | < 1; (nem elérhető; vezetőképes: > 2,2) |
Védelmi osztály | I |
Mérési elv | kapacitív |
Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 40 |
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] | 15 |
Korrekciós faktor | üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -15...15 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Engedély | DMT 01 ATEX E 020 | ||
---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II 1G Ex ia IIB T6 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T90 °C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [év] | 838 |
Maximális belső kapacitás [nF] | 377,88 |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 10 |
Súly [g] | 1396,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M34 x 1,5 / L = 92 |
Menet megjelölés | M34 x 1,5 |
Anyagok | sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: PTFE |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|