kapacitív érintésérzékelő
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
kapacitív érintésérzékelő
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
- csak a tartozék szimbólumlemezzel együtt működik
- érzékenység beállítása és az alkalmazáshoz kapcsolódó beállítás lerakódások és fröccsenő víz ellen
- egy érintőgomb minden kapcsolási funkcióhoz
- Kopásmentes működtetés
- RGB visszajelzés IO-Link-kel vagy anélkül
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Felhasználási terület
Működési elv | dinamikus; statikus; bistabil; combination; (paraméterezhető) |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Áramfelvétel |
|
---|
Bemenetek
Összes bemenet száma | 2 |
---|---|
Magas kapcsolási szint [V] | < 4,8; (24V-on biztosan kikapcsolva : Feszültség <= Ub*0,2) |
Alacsony kapcsolási szint [V] | > 19,2; (24V-on biztosan bekapcsolva : Feszültség >= Ub*0,8) |
Bemenetek |
|
---|
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Reakcióidők
Reakcióidő [ms] | 64 |
---|
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | záró / nyitó; PnP/nPn; statikus; dinamikus; bistabil; combination; Bekapcsolási és kikapcsolási késleltetés; fényerősség; Sensitivität; Környezeti körülmények |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link verzió | 1.1.3 | ||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 13,2 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...65 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 69K; (előlapon) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||||
MTTF [év] | 218 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 109,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Menet megjelölés | M22 x 1 |
Anyagok | ház: PA; önzáró anya: PBT |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
|
---|---|---|
Tartozék szükséges |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² |
---|