Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Méretek [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Működési elv | statikus |
---|
Üzemi feszültség [V] | 12...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 500 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Reakcióidő [ms] | 35 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 69K; (előlapon) |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 76 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); működtető felület: PA Grilamid TR 90UV |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12 |