Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 8; (beállít: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 20 x 7 x 48 |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" UL szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 17 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 8; (beállít: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] | 4 |
Korrekciós faktor | üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -20...20 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 67,4 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 20 x 7 x 48 |
Anyagok | PBT; TPE-U; rozsdamentes acél |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,045 m, PUR |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |