Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsolási távolság [mm] | programozható kapcsolási távolság |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 116 |
Közeg | száraz ömlesztett anyag |
---|---|
Ajánlott anyagok | műanyag granulátumok |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 34; (jellemzően: 34 (24 V); Maximális: 39 (30 V)) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Mérési elv | kapacitív |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése [V] | 3,5 |
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége [mA] | 10 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | programozható kapcsolási távolság |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -15...230 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||||
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 347 |
Súly [g] | 458,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 116 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | szenzorház: PPS; sárgaréz fehérbronz bevonatú; elektronika háza: PBT; PP; sárgaréz fehérbronz bevonatú |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |