Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Közeg | por; folyadékok; olajok; hűtőfolyadékok |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 17; (24 V) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | PP fekete |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|