Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Közeg | por; folyadékok; olajok; hűtőfolyadékok |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 17; (24 V) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5 |
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
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | PP |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |