Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 72 x 36 x 10 |
Beszerelés | Érzékelés tartályfalon keresztül |
---|---|
Közeg | száraz ömlesztett anyag; folyadékok |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | nem |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 0,2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 50 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Ház | téglatest kialakítású |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 72 x 36 x 10 |
Anyagok | PBT; PC |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,5 m, PUR |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x AMP |