Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsolási távolság [mm] | Nullpont- és teljes kiegyenlítés lehetséges |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 78 x 36 x 10 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Működésellenőrző kimenet |
---|---|
Beszerelés | érzékelés nem fémes tartályfalon vagy bypass csöveken keresztül |
Közeg | száraz ömlesztett anyag; folyadékok |
Ajánlott anyagok | közegek 20-nál kisebb dielektromos állandóval; olajok |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 30; (24 V) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Működésellenőrző kimenet | igen |
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése [V] | 3,5 |
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége [mA] | 10 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 150 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | Nullpont- és teljes kiegyenlítés lehetséges |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Ház | téglatest kialakítású |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 78 x 36 x 10 |
Anyagok | PC; PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |