Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Működésellenőrző kimenet |
---|---|
Beszerelés | síkba építve a tartály falába |
Közeg | száraz ömlesztett anyag |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 30; (24 V) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Működésellenőrző kimenet | igen |
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése [V] | 3,5 |
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége [mA] | 10 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5 |
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
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | sárgaréz fehérbronz bevonatú; PBT; PVC |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |