Kimeneti funkció | nyitó |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | programozható kapcsolási távolság |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Beszerelés | érzékelés nemfémes tartályfalon keresztül |
---|---|
Közeg | száraz ömlesztett anyag; folyadékok |
Közeghőmérséklet [°C] | -25...110 |
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 30...250 AC |
Védelmi osztály | II |
Kimeneti funkció | nyitó |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 10 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 200; (250 (...40 °C)) |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 5 |
Kapcsolási távolság [mm] | programozható kapcsolási távolság |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | PBT; PP |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű |
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C |
---|